ระบบไฟฟ้า

การใช้งานระบบ HVAC ที่ไม่มีประสิทธิภาพก็หมายถึงคุณกำลังทิ้งเงินไปเปล่าๆ ดังนั้นอินเวอร์เตอร์ (VFD) ของเราสร้างขึ้นมาเพื่อมอบประสิทธิภาพและการทำงานขั้นสูงสุด และในขณะเดียวกันก็สามารถลดการใช้พลังงานในอุปกรณ์ได้อีกด้วย ผลิตภัณฑ์สวิตช์เกียร์อัตโนมัติของเราก็รับประกันความเสถียรของระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน รวมไปถึงโซลูชั่นการควบคุมพลังงานที่วิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานได้ และนี่คือความแตกต่างที่สำคัญ

ประสิทธิภาพสูง ความปลอดภัยดีเยี่ยม ค่าใช้จ่ายน้อย

ระบบไฟฟ้าของเราถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ทั้งประสิทธิภาพของมอเตอร์ ประสิทธิภาพพลังงาน และประสิทธิภาพในเชิงต้นทุน ไม่ว่าคุณจะต้องการระบบแบบไหน การประหยัดต้นทุน หรือการให้ความสบายแก่ผู้เช่าด้วยการมีระบบที่น่าเชื่อถือหรือแม้กระทั้งการยืดอายุระบบทั้งหมดที่ลงทุนไป ทั้งหมดที่กล่าวมานี้อินเวอร์เตอร์ของ Mitsubishi Electric (VFD) คือทางออกสำหรับความท้าทายของคุณ

การกระจาย การตรวจสอบพลังงานไฟฟ้า และอินเวอร์เตอร์ ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทั่วไป และแนวทางแก้ไขปัญหารูปแบบใหม่

#ส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ในญี่ปุ่น

ปลอดภัยและเชื่อถือได้

ด้วยประสบการณ์การผลิตกว่า 60 ปี ในโรงงานที่ประเทศญี่ปุ่น Mitsubishi Electric
ใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ทันสมัย ในการสร้างระบบจ่ายไฟฟ้าคุณภาพสูง สามารถเชื่อมั่นและไว้วางใจได้ ระบบเหล่านี้รับประกันความปลอดภัยกับทุกการใช้งานแม้แต่ในสภาวะที่น่ากังวลที่สุด ซึ่งใบรับรองระดับสากล ASTA, KEMA และ MARINE ของเราให้การรับรองความปลอดภัย ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์การใช้งานรูปแบบใดก็ตาม

ความแม่นยำ ±0.1%

ฉลาดและแม่นยำ

ด้วยความแม่นยำในระดับ±0.1% ทำให้โซลูชั่นการตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าของเราช่วย ให้คุณวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ แม้กระทั่งค่าฮาร์โมนิกที่ 31 ซึ่ง สามารถเตือนให้คุณทราบถึงสภาวะที่เป็นอันตราย และด้วย Eco Web Server 3 อันชาญฉลาดจะช่วยวิเคราะห์และแสดงภาพการใช้พลังงานของทั้งระบบ เพื่อให้ผู้จัดการ สามารถดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในเชิงรุกได้

ประหยัดพลังงานสูงสุด 50%

ตอบโจทย์ความต้องการด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้อย่างง่ายดาย

ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ ซึ่งทำให้คุณลดการใช้พลังงานได้สูงสุดถึง 50% และนอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับการออกแบบที่ไม่ต้องบำรุงรักษาเป็นระยะเวลาถึง 10 ปีและรองรับการทำงานแบบเต็มกำลังได้ถึง 150% ซึ่งถือว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้อย่างมาก

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟ

อินเวอร์เตอร์ (VFD) ของเราปรับปรุงการใช้พลังงานให้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึง ประสิทธิภาพ ความประหยัด ความสะดวกสบาย และยืดอายุของมอเตอร์ระบบภายในอาคาร ซึ่งรวมถึงการกระจายพลังงานไฟฟ้า การตรวจสอบพลังงานไฟฟ้า และการจัดการอินเวอร์เตอร์

การกระจายพลังงานไฟฟ้าแรงดันต่ำ/ปานกลาง

สืบเนื่องจากความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของเรามาเป็นเวลากว่า 60 ปี คุณจึงวางใจได้ว่า Mitsubishi Electric สามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านระบบไฟฟ้าของคุณทั้งในปัจจุบันและอนาคต ที่ผ่านมาเราได้ผลิตแผงไฟฟ้าแรงดันต่ำและปานกลางไปแล้วหลายแสนแผง โดยสร้างส่วนประกอบทั้งหมดตามมาตรฐานสูงสุดอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความง่ายในการติดตั้ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราทุกชิ้นผ่านการทดสอบและรับรองโดยบุคคลที่สามตามมาตรฐานสากล

อุปกรณ์ตรวจสอบพลังงานไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าของ Mitsubishi Electric สามารถช่วยคุณได้โดย เฉพาะการควบคุมต้นทุนด้านพลังงานและการ เพิ่มประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ (VFD) ให้ สูงสุด อีกทั้งยังเตือนให้คุณทราบถึงปัญหาด้าน คุณภาพของพลังงานอีกด้วย ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย มีความแม่นยำ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และอ่านค่าต่างๆได้ง่าย ทั้งนี้มาตรวัดการจัดการพลังงานก็มาพร้อมกับ จอ LCD ที่มีความแม่นยำสูง ตลอดจนการสื่อสาร ที่ปรับขนาดได้พร้อมทั้งตัวเลือกเปิด/ปิด ตัวชี้วัด ทางไฟฟ้าและอุปกรณ์วัดพลังงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะช่วยลดความยุ่งยากในการตรวจสอบและการ ประหยัดพลังงานให้กับผู้ใช้งาน

อินเวอร์เตอร์ - FREQROL

อินเวอร์เตอร์ของ Mitsubishi Electric เป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพการขับเคลื่อนชั้นนำและด้วยคุณสมบัติการประหยัดพลังงาน จึงถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เรานำเสนอโมเดลที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานครอบคลุมทุกรูปแบบ ซึ่งอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวได้ถูกออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก ทำให้อุปกรณ์จ่ายไฟความถี่แปรผันทั้งหมดของเราให้ประสิทธิภาพสูงตามที่อินเวอร์เตอร์ต้องการเพื่อเปลี่ยนความเร็วในการหมุนมอเตอร์เหนี่ยวนำทั้งสามเฟสของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์จ่ายไฟที่เชื่อถือได้

ประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำ

การผสมผสานอินเวอร์เตอร์ของ Mitsubishi Electric (VFD) เข้ากับ HVAC ที่มีประสิทธิภาพสูง จะช่วยลดการใช้
พลังงานลงได้อย่างมาก

การผสมผสานอินเวอร์เตอร์ของ Mitsubishi Electric (VFD) เข้ากับ HVAC ที่มีประสิทธิภาพสูง
จะช่วยลดการใช้พลังงานลงได้อย่างมาก

อินเวอร์เตอร์เกรดอุตสาหกรรม (VFD) ของเราถูกสร้างมาเพื่อให้ทนต่ออุณหภูมิที่หนาวหรือร้อนจัด หรือแม้แต่สภาพแวดล้อมการทำงานที่ยากลำบาก

Aeon Mall ก็ยังใช้อุปกรณ์จ่ายไฟของเราทั้งหมด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นอาคาร สามารถติดต่อเรา หรือรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

ติดต่อเรา